<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

AMR-Lösungen für die Logistik

Unser Ziel ist es, eine komplette Lösungspalette für Ihre Intralogistik anzubieten

Optimieren Sie Lagerumschlag und Lieferzeiten, indem Sie in Ihrem Lager autonome mobile Roboter für Transport- und Kommissionierungsabläufe einsetzen. ABB Robotics, Ihr vertrauenswürdiger Experte in Logistiktechnologie für maximale Rentabilität und hohe Erträge. Unsere Fahrzeuge sind eine vollkommen sichere und verlässliche automatische Lösung für den Transport und die Lieferung Ihrer Waren.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Sicherheit

pictogram

Nachverfolgbarkeit

faster_deliveryABB_picto_48x48_16_handle_with_care_0808 1

Schnellere Lieferung

efficiency_ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509 1

Effizienz

logistics-object1

16%

Bis zu 16 % niedrigere Betriebskosten

26%

Bis zu 26 % weniger Platzbedarf

99.9%

Termingerechte Lieferung

Anwendungsbericht

Lesen Sie unsere Anwendungsberichte aus der Logistik
Kunde

Pimad-Grupo Bimbo

Herausforderung
Lageroptimierung und effizienter Transport von fertigen Produkten.

Lösung
Lieferung von 2 Flexley Stack-AMRs mit Lasersteuerung und automatischem Batteriewechsel sowie ein Lagerverwaltungssystem.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KENNZAHLEN

  • Die autonomen mobilen Roboter sind mit langen Gabeln ausgestattet, wodurch sie vier Paletten gleichzeitig transportieren können. So reduziert sich die Anzahl der nötigen Transportfahrten und die Effizienz der Installation wird maximiert.
  • Die Fahrzeuge automatisieren den Fluss des Endprodukts von den Verpackungsmaschinen ins Lager und ermöglichen es, die Waren präzise am Boden zu lagern und den vorhandenen Platz zu optimieren. Auf ähnliche Weise liefern Fahrzeuge leere Paletten, um die Waren lückenlos zu verarbeiten und den Betrieb und die Just-in-Time-Lieferung zu optimieren.
palet

Automatisierung der Lagerbewegungen