ABB und AMR ABB Robotics präsentieren auf den Messen Hispack, Automate, BIEMH und EXPO PACK
In den letzten Wochen waren ABB und AMR ABB Robotics auf einigen der wichtigsten internationalen Technologie- und Automationsmessen vertreten.
Hispack Barcelona 24. – 27. Mai 2022Hispack ist eine professionelle Messe mit einem Fokus auf die neuesten Verpackungs- Prozess- und Logistiklösungen. AMR ABB Robotics und ABB präsentierten dort den kollaborativen GoFa™ Roboter mit den schwebenden magnetischen Shuttles ACOPOS 6D, eine Zelle mit dem IRB 390 und ACOPOStrak für den schnellen und flexiblen Transport von Teilen, eine Zelle mit dem IRB 460 für Pallettierung und Depalletierung mit 3D Vision und Sequencing, und zum ersten Mal den Autonomen Mobilen Roboter AMR P204 für den Transport von Paletten.
Automate Detroit 6. – 9. Juni 2022
Automate ist die größte lösungsbasierte Vorführung von Automation, Robotik, Bildverarbeitung / computerbasiertem Sehen, Bewegungskontrolle, und mehr in Nordamerika. Diese Messe bringt Gamechanger aus den wichtigsten Wirtschaftszweigen der Automobilindustrie in Detroit, Michigan zusammen. ABB und AMR ABB Robotics präsentierten hier ihr Angebot an Robotertechnologie, die in verschiedenen Branchen durch ihre solide Kombination von Lösungen, einschließlich Autonomer Mobiler Roboter, GoFa™ Schweißen, 3D-Drucken und mehr, Verwendung finden. Denjenigen, die nicht persönlich teilnehmen konnten, bietet ABB Robotics außerdem ein virtuelles Erlebnis des Stands. Sie können es sich hier ansehen: ABB Robotics: Automate 2022
BIEMH Bilbao 13. - 17. Juni 2022
ABB und AMR ABB Robotics nahmen an der BIEMH, der Biennial International Machine-Tool Exhibition, einem internationalen Maßstab an digitaler Technologie und innovativen Lösungen für Hersteller, teil. Eine der innovativsten Lösungen, die dort präsentiert wurden, ist der kollaborative Roboter GoFa™, der mit dem Autonomen Mobilen Roboter AMR P204 in einer Anwendung für das Aufheben von Behältern zusammenarbeitete. Der GoFa™ Cobot lud dort Lasten auf den AMR P204 mithilfe seiner integrierten 2D und 3D Vision-Systeme auf und ab. Besucher konnten weiterhin den ultraschnellen industriellen Roboter IRB 6700 mit integriertem 3D-Druckerkopf sehen, sowie auch die IRB 360 FlexPicker™ Zelle mit dem IRB 920T, der ideal für ultraschnelle Lastenvorbereitung und -verpackung ist.
EXPO PACK Mexico City 14. - 17. Juni 2022
EXPO PACK ist der wichtigste Versammlungsort für die gesamte Verpackungs- und Verarbeitungsindustrie in Lateinamerika. ABB Robotics und AMR ABB Robotics präsentierten dort ihre neuesten Markteinführungen für die Verpackungs- und Logistikindustrie. Besucher konnten industrielle Roboter wie den IRB 1300 für Pick-and-Place-Anwendungen, den IRB 390 FlexPacker 5-Axis Delta Robot, der schneller und mit höherer Lastenkapazität ausgestattet ist, und die neuen IRB 920 und GoFa™ Cobots bestaunen. Außerdem dort war ein AMR P304 für den Transport von Boxen mit einer Lastenkapazität von bis zu 600kg.