AMR ABB Robotics wird ihre neuesten Innovationen für industrielle Lagerlogistik auf der LogiMAT 2022 Messe in Stuttgart am 31. März und dem 1. und 2. Juni ausstellen. In Halle 2, Stand 39 können Besucher einem EBOT AMR in einer live Demo bei dem Transport von Palletten zusehen und zum ersten Mal einen Blick auf den S 1600 Stapler werfen. Ein Team aus Experten wird Besuchern dazu zur Verfügung stehen, mit ihnen zu besprechen, welche Lösung aus ASTIs breitem Sortiment an AMRs (Autonome Mobile Roboter) am besten zu ihren Bedürfnissen passt.

ASTI Mobile Robotics ist stolz, auf der LogiMAT ihr breites Portfolio an mobilen Robotern und ihre revolutionären Neuentwicklungen vorzustellen. Der S 1600 Stapler, ein fortschrittlicher AMR der besonders mit seiner Agilität, Manövrierfähigkeit und Flexibilität überzeugt, Palletten und Container mit Gewichten von bis zu 1600kg handhaben und bis zu 6 Meter hoch reichen kann, wird von ASTI zum ersten Mal vorgeführt. Besucher können außerdem in einer live Demo dem EBOT 600 bei dem Transport von Palletten zusehen.

ASTI Mobile Robotics ist ein führender internationaler AMR-Hersteller, der im letzten Jahr von ABB übernommen wurde. Diese Integration von ASTI erweitert ABBs Robotik- und Automationsangebot und etabliert ABB als das einzige Unternehmen, das ein ganzheitliches Portfolio für die nächste Generation von flexibler Automation anbietet.

ASTI hat langjährige Erfahrung in verschiedenen Branchen, unter anderem in der Automobil-, der Lebensmittel-, der Pharma-, Einzelhandel-, Logistik- und Produktionsindustrie. Ihre AMR-Lösungen sind ideal für Anwendungen wie Materialhandhabung, Lagerhaltung, Produktionsflüsse und Logistikprozesse.
ASTIs breites Angebot an mobilen Robotern besteht aus den Mouse und Tractor lines (Schlepper-AMRs), der Platform line (die Lasten obenauf transportieren), der Forklift line (für Paletten), und der Boxmover line (für kleine Behälter und Trolleys). Da sich ASTI des Potentials von Daten bewusst ist, engagiert sich das Unternehmen für industrielle Konnektivität und Datenanalyse mithilfe von autonomen Fahrzeugen, um Betriebsabläufe und Prozesse zu optimieren und Entscheidungsfindungen zu erleichtern. Dies wird durch Kommunikation in Echtzeit und Rückverfolgbarkeit via einer Cloud-Plattform ermöglicht.

ASTIs Team aus Experten ist gern dazu bereit, mit Ihnen die beste Lösung für Ihr Automatisierungsprojekt zu finden. Wenn Sie die Veranstaltung besuchen möchten, kann ASTI Ihnen ein kostenloses Ticket geben: klicken Sie einfach hier und folgen Sie der Anleitung.