INDEX

  1. AMR F203
  2. Die perfekte Intralogistiklösung für eine Vielzahl unterschiedlicher Applikatione
  3. Die komplette Intralogistiklösung für Ihren Bedarf
  4. Machbarkeitsstudie anfordern

 

AMR ABB Robotics hat kürzlich das AMR F203 auf den Markt gebracht, eine AGV-Lösung, die Teil des Flexley Stack AGV-Portfolios ist. Dieses Fahrerlose Transportsystem (FTS) mit natürlicher SLAM-Navigationstechnologie kann Trolleys und Rollcontainer bis zu 250 kg Nutzlast autonom handhaben, indem es sie direkt vom Boden anhebt, ohne dass Übergabestationen oder Fördersysteme erforderlich sind. Gängige innerbetriebliche Logistikanwendungen für diese innovative Lösung sind die Materialbeschickung aus Pufferlagern, die Verbindung zwischen Prozessen, die Materialversorgung zum Pufferlager sowie das Handling der Trolley-Lasten zu und von den Supermärkten mit oder ohne schienengeführte Systeme auf dem Boden. Typische Lastabmessungen sind 600x400 mm oder 800x600 mm mit einem Höhenabstand von 85 mm zwischen Boden und Wagen.

AMR F203 - wettbewerbsfähig, einfach und flexibel für die Automatisierung Ihrer Intralogistik

Das AMR F203-Lösung bietet eine hochwertige und zuverlässige Intralogistik-Automatisierung, die durch ihre Flexibilität, dynamische Planung, schnelle Installation und sichere Interaktion mit den Mitarbeitern gewährleistet wird. Dieser mobile Roboter navigiert mit der neuesten SLAM-Navigation, die eine schnelle und einfache Inbetriebnahme ermöglicht. Dank seiner kompakten Bauweise und der Turn-on-Spot-Funktionalität kann das AMR F203 problemlos in Ihrer Anlage bewegt werden und benötigt nur wenig Platz.

  • Breites Spektrum an Anwendungen: Die Lösung ist in der Lage, verschiedene Arten von Material in Form von Schüttgut oder Kleinteilen für unfertige oder fertige Produkte in einer FIFO- oder FILO-Sequenz zu transportieren. Somit kann dieser mobile Roboter eine breite Palette von Anwendungen ausführen, wie z.B.: Übergaben am Ende der Fertigungslinie, das Transportieren von Fertigwaren an die Pufferstation am Lagereingang, im Pufferlager oder Supermarkt (mit KLT/Containern). Es eignet sich als Verbindung zwischen Prozessen, für die Materialbeschickung und Kitting, für Hilfslieferungen und die unterstützte Kommissionierung von Waren an Personen. Das FTS kann die Produktivität erheblich verbessern und die Produktdurchlaufzeit um bis zu 45% bei diesen Anwendungen in den Segmenten Fertigung, Automotive Tier-1, FMCG, Elektronik, Gesundheitswesen, etc. verkürzen.

  • Große Auswahl an Ladungsträgern: Der mobile Roboter kann viele Arten von Ladungsträgern handhaben: Trolleys, Rollwagen (Dollies), mehrstöckige Trolleys, Hochregalwagen, kleine Behälter, Rollkäfige und Regale mit Rädern oder Beinen und bietet so ein hohes Maß an Flexibilität für die Durchführung von Intralogistikvorgängen in einer Anlage. Das AMR F203 ist voll kompatibel mit den marktüblichen Rollwagen und Wagen und seine Hubgabel kann auch an andere Lastabmessungen angepasst werden.

Auxiliary-flows-1Auxiliary-flows-2

  • Schnell und kompakt: Das AMR F203 erreicht bei voller Zuladung bis zu 1,2 m/s und kann durch Drehung um die eigene Achse eine Drehbewegung in jedem beliebigen Winkel ausführen. Auf diese Weise kann es während der Fahrt die Richtung ändern und so sowohl Platz als auch Zeit beim Wenden sparen.

  • Keine zusätzlichen Übergabestationen erforderlich: Bestehende Produktionsprozesse müssen nicht durch zusätzliche Übergabestationen, Kommissionierstationen oder Fördersysteme verändert werden, da das innovative Design eine direkte Übergabe vom Boden aus ermöglicht. Der mobile Roboter kann den Wagen aus dem offenen Pufferraum oder aus den Supermarktstationen mit oder ohne Schienensystem aufnehmen.

  • Einfach und flexibel: Durch die Verwendung der natürlichen SLAM-Navigationstechnologie kann dieser autonom navigierende mobile Roboter von AMR ABB Robotics schnell und einfach in jeder Produktionsumgebung eingesetzt werden, da er durch einen schnellen Scanprozess die Umgebung „erlernen" kann. Dies bedeutet auch maximale Flexibilität mit geringen Kosten für Änderungen des Produktions- und Logistiklayouts und eine minimale betriebliche Wartung. Die Projekte sind leicht skalierbar, ohne dass die Infrastruktur geändert werden muss.
  • Sicher und kollaborativ: Die Lösung ist mit Sicherheitssystemen und Laserscannern ausgestattet, um eine sichere und zuverlässige Interaktion mit dem Personal zu gewährleisten und mit bestehenden Elementen der Anlage zu kommunizieren. Außerdem entspricht das FTS der CE-Kennzeichnung, ISO 3691-4 und den EMV-Normen.

  • Maximale Verfügbarkeit: Das Fahrzeug ist mit einer automatischen und für das Online-Laden geeigneten, zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterietechnologie ausgestattet, um eine höhere Betriebsautonomie pro Ladezyklus und damit eine maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten.

 

Die perfekte Intralogistiklösung für eine Vielzahl unterschiedlicher Applikationen

Bei AMR ABB Robotics können wir unseren Kunden zwei verschiedene Projektansätze zur Integration des AMR F203 anbieten, die wir als "Green field" und "Brown field"-Ansatz bezeichnen. Während beim "Green field"-Projektansatz die Applikation von Grund auf neu aufgesetzt wird, größere Flexibilität besteht, die Infrastruktur auszuwählen und gemeinsam mit dem Kunden die beste Lösung für die Intralogistik zu erarbeiten, wird beim "Brown project"-Ansatz das Projekt als Automatisierung, Umbau oder Erweiterung durchgeführt, wobei die Infrastruktur und der Intralogistikprozess bereits vorhanden sind.

Die häufigste Anwendung für das AMR F203 ist der Einsatz in Supermärkten oder Pufferstationen, die mit unterschiedlichen Schienensystemen wie "Mono-Rail-Systemen" oder "Infeed Cap Guidance" ausgestattet sind. Das AMR F203 ist aber auch in der Lage, Lasten an Stationen aufzunehmen und abzusetzen, die keine angehobenen Rampen oder Schienen haben. Der Roboter kann seine Lasten direkt an der gewünschten Stelle am Boden absetzen. Für beide Arten von Anwendungen kann der Roboter in FIFO- und FILO-Sequenz arbeiten.

Die komplette Intralogistiklösung für Ihren Bedarf

AMR ABB Robotics bietet komplette und wettbewerbsfähige Lösungen zur Automatisierung der intralogistischen Abläufe einer Fabrik oder eines Versandzentrums an. Unser Lösungsangebot umfasst Software- und Integrationslösungen, einschließlich Flottenmanagement, Konnektivitäts-Tools, Fernüberwachung, Auftragsverwaltungsanwendung, Schnittstelle zu Lagerverwaltungssystemen (WMS, ERP,...) und die Schnittstelle zu anderen Elementen innerhalb der Anlage (z.B. Schnittstelle zu automatischen Türen, Aufzügen, Alarmen, usw.) 

Wir können maßgeschneiderte Lösungen für Hebegabeln anbieten, die der Größe und Form der Ladungsträger entsprechen, sowie Einzel- oder Doppelschienensysteme auf dem Boden für Supermarkt- und Pufferstationen, sowie Standardwagen und Dollies, die für die Projektumsetzung erforderlich sind.

Weitere Details zum AMR F203 für mobile Karren und Container finden Sie in unserem Datenblatt. Sie können unsere AGV-Experten auch über diese Seite kontaktieren.