Wir sind mit unseren autonomen mobilen Robotern stolzer Marktführer im Bereich leistungsstarker Lösungen für die Automatisierung der Intralogistik.
Entdecken Sie die neuesten AMR-Innovationen und profitieren Sie von den Vorteilen der Automatisierung und Vernetzung. Wir verfügen über umfassendes Fachwissen für die gesamte Intralogistikkette in der Automobilbranche. Optimieren Sie mit uns Ihre Abläufe und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit der umfassendsten Auswahl an autonomen mobilen Robotern.
Flexibilität
Erfahrung
Sicherheit
Agilität
30%
Bis zu 30 % Steigerung der Produktionskapazität
25%
25 % schnellere Produktdurchlaufzeit
99.8%
Termingerechte Lieferung
Implementierung einer zukunftsweisenden Technologie zur Automatisierung von Transporten im Außenbereich mit acht autonomen NEW NAME PENDING-Robotern mit SLAM-Navigation und in einem 4G LTE-Netzwerk.
Die Herausforderung
Alle manuellen Gabelstapler durch autonome mobile Roboter (AMR) ersetzen und die Sicherheit erhöhen.
Die Lösung
Implementierung von 60 fahrerlosen Transportfahrzeugen zur Automatisierung aller logistischen Abläufe im Motorenwerk.
„Damit erreichen wir eine sichere und effizientere Arbeitsumgebung für all unsere Mitarbeitenden. Derzeit setzen wir im Motorenwerk Valencia etwa 50 fahrerlose Transportfahrzeuge ein. Sie decken mehr als 20 Routen ab und legen dabei mehr als 60.000 Kilometer im Jahr zurück. Unser Ziel ist es, bis Ende 2022 all unsere Logistikprozesse zu automatisieren – mit einer Flotte von rund 60 Fahrzeugen.“
Alejandro del Portillo, Prozessingenieur Ford