AMR-Lösungen für die Automobilindustrie

Wir sind mit unseren autonomen mobilen Robotern stolzer Marktführer im Bereich leistungsstarker Lösungen für die Automatisierung der Intralogistik.

Entdecken Sie die neuesten AMR-Innovationen und profitieren Sie von den Vorteilen der Automatisierung und Vernetzung. Wir verfügen über umfassendes Fachwissen für die gesamte Intralogistikkette in der Automobilbranche. Optimieren Sie mit uns Ihre Abläufe und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit der umfassendsten Auswahl an autonomen mobilen Robotern.

felxibility_ABB_picto_48x48_04_arrows_crossing_0128 1

Flexibilität

experience_ABB_picto_48x48

Erfahrung

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Sicherheit

agility_ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129 1

Agilität

automotive-object-1

30%

Bis zu 30 % Steigerung der Produktionskapazität

25%

25 % schnellere Produktdurchlaufzeit

99.8%

Termingerechte Lieferung

Warum ASTI

Discover manufacturing case studies
client

UNSERE KUNDEN

Kunde

SEAT

Herausforderung

Optimierung einer großen Anzahl von Outdoor-Logistikabläufen und deren fortlaufende Verfolgung und Überwachung

Implementierung einer zukunftsweisenden Technologie zur Automatisierung von Transporten im Außenbereich mit acht autonomen NEW NAME PENDING-Robotern mit SLAM-Navigation und in einem 4G LTE-Netzwerk.

Tribot
client

KENNZAHLEN

  • Dieses System optimiert das Verkehrsmanagement, verkürzt Wartezeiten und ermöglicht die pünktliche Lieferung von Waren.
  • Die autonomen NEW NAME PENDING-Roboter sind mit Li-Ionen-Batterien und Induktionsladesystemen für Außenbereiche ausgestattet.
  • Für den Kunden wurde ein individuelles Wartungskonzept mit Fernwartung 24/7 für eine schnelle Reaktionszeit erstellt.
vehicle door

Automatisierung von Komponententransporten durch autonome Outdoor-Schlepper mit SLAM-Leitsystem und 4G LTE-Verbindung.