Machen Sie Ihr Warenlager smarter und flexibler!
Mit unseren modernen Technologien sind Sie schneller und näher an Ihren Kunden.
Optimieren Sie die Abläufe in Ihrem Warenlager mit autonomen mobilen Robotern, die die Effizienz der Bestellabwicklung und Goods-to-Person-Kommissionierung erhöhen. Mit unseren Roboterlösungen erhalten Sie ein hochflexibles, skalierbares System, das sich jederzeit an Ihren Bedarf anpassen lässt.
Flexibilität
Skalierbarkeit
Sicherheit
Agilität
12%
Bis zu 12 % schnellere Lieferzeiten
26%
Bis zu 26 % Reduktion des Platzbedarfs
99.9%
Termingerechte Lieferung
Herausforderung
Automatisierter Regaltransfer an eine Picking-Station zur schnellen Entnahme von Produkten.
Lösung
Installation von 30 AMR P204 im Logistiklager.
Installation von 30 autonomen NEW PRODUCT NAME Robotern im Lager
Die Überschrift und die Zwischenüberschrift verraten uns, was Sie anbieten – die Formularüberschrift gibt dem ganzen den letzten Schliff. Hier können Sie erklären, warum Ihr Angebot so toll ist, dass es sich lohnt, dafür ein Formular auszufüllen.
Denken Sie daran:
Die Überschrift und die Zwischenüberschrift verraten uns, was Sie anbieten – die Formularüberschrift gibt dem ganzen den letzten Schliff. Hier können Sie erklären, warum Ihr Angebot so toll ist, dass es sich lohnt, dafür ein Formular auszufüllen.
Denken Sie daran: