<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

AMR-Lösungen für Fertigungsindustrien

Zukunftsweisende Lösungen für die Steigerung Ihrer Flexibilität und Produktionskapazität

Automatisieren Sie den Transport von Rohstoffen, halbfertigen Produkten, Endprodukten und Abfallstoffen, um Ihre Abläufe zu optimieren und die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Produkte zu gewährleisten. Unsere AMR sorgen für eine pünktliche Materialbereitstellung, damit Ihr Werk mit maximaler Effizienz arbeitet. Unsere autonomen mobilen Roboter amortisieren sich schnell und sorgen für dauerhaft niedrigere Betriebskosten.

productivity_ABB_picto_48x48_04_chart_bars_0134 1

Produktivität

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 3

Skalierbarkeit

fastertime_ABB_picto_48x48_13_speed_up_your_projects_0776 2

Kürzere Produktdurchlaufzeit

felxibility_ABB_picto_48x48_04_arrows_crossing_0128 1

Flexibilität

manufacturing-object1

30%

25–30 % höhere Produktionskapazität

18%

Bis zu 18 % kürzere Produktdurchlaufzeit

20%

20 % niedrigere Betriebskosten

Anwendungsbeispiele

Hier finden Sie zwei Beispiele aus der Fertigungsindustrie
FALLSTUDIE

Philips-Signify

Herausforderung
Produktivitätssteigerung durch Installation einer flexiblen und skalierbaren Automatisierungslösung.

Lösung
Installation von zwei Flexley-Stack-Robotern, um Paletten mit fertigen Produkten von den Fertigungslinien zu einem Lagerbereich auf dem Boden zu transportieren sowie eines Flexley-Tug-Roboters für den automatisierten Transport von Hilfsstoffen zu den Fertigungslinien.

ABB_Flexley-Tug_AMR_T412M_perspective 1
FALLSTUDIE

Sodeca

Herausforderung
Entwicklung einer Kundenlösung – von der Beratung über die Projektierung bis zur Installation – zur Erhöhung der Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette.

Lösung
Integration von zwei Stapler-AMR mit Lasernavigation zur Automatisierung der folgenden Prozesse: Lagerung von zugelieferten Produkten, Beschickung der Produktionslinie und Transport der Endprodukte in den Versandbereich.

ABB_AMR-F602LS_side

ANWENDUNGSBERICHT