Wir gestalten die smarten, innovativen Fabriken der Zukunft
Zukunftsweisende Lösungen für die Steigerung Ihrer Flexibilität und Produktionskapazität
Automatisieren Sie den Transport von Rohstoffen, halbfertigen Produkten, Endprodukten und Abfallstoffen, um Ihre Abläufe zu optimieren und die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden und Produkte zu gewährleisten. Unsere AMR sorgen für eine pünktliche Materialbereitstellung, damit Ihr Werk mit maximaler Effizienz arbeitet. Unsere autonomen mobilen Roboter amortisieren sich schnell und sorgen für dauerhaft niedrigere Betriebskosten.
Produktivität
Skalierbarkeit
Kürzere Produktdurchlaufzeit
Flexibilität
30%
25–30 % höhere Produktionskapazität
18%
Bis zu 18 % kürzere Produktdurchlaufzeit
20%
20 % niedrigere Betriebskosten
Herausforderung
Produktivitätssteigerung durch Installation einer flexiblen und skalierbaren Automatisierungslösung.
Lösung
Installation von zwei Flexley-Stack-Robotern, um Paletten mit fertigen Produkten von den Fertigungslinien zu einem Lagerbereich auf dem Boden zu transportieren sowie eines Flexley-Tug-Roboters für den automatisierten Transport von Hilfsstoffen zu den Fertigungslinien.
Alle 15 bis 20 Minuten mussten Mitarbeitende fünf Minuten aufwenden, um eine Palette zu bewegen. Das war das Ziel des autonomen Fahrzeugs [...] Es spart diese fünf Minuten pro Person ein, die wir jetzt für die Wertschöpfung – die Lampenproduktion – einsetzen. Die AMR transportieren in der Zwischenzeit das Material von einem Ort zum anderen.“
Ignacio Martín, Produktionsingenieur PHILIPS INDAL
Herausforderung
Entwicklung einer Kundenlösung – von der Beratung über die Projektierung bis zur Installation – zur Erhöhung der Effizienz in der gesamten Wertschöpfungskette.
Lösung
Integration von zwei Stapler-AMR mit Lasernavigation zur Automatisierung der folgenden Prozesse: Lagerung von zugelieferten Produkten, Beschickung der Produktionslinie und Transport der Endprodukte in den Versandbereich.
„Wir haben nun gleich mehrere Vorteile: einerseits einer bessere Kontrolle über das Material und andererseits einen besseren Ablauf. Außerdem sparen wir uns das manuelle Bewegen von großen Materialien.”
Enric Losilla, Betriebsleiter SODECA