<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

AMR-Lösungen für die Lebensmittelindustrie

Verlässliche, hochqualitative Lösungen zur Automatisierung und Optimierung Ihrer Warenbewegungen.

Mit unseren autonomen mobilen Robotern können Sie Waren zuverlässig "just-in-time" zustellen und so Ihre Lagerhaltung und Ihren Warentransport optimieren. Wir bieten Lösungen für die gesamte Intralogistikkette – von der Produktion bis zu Einlagerung – für Frischwaren und temperaturkontrollierte Lagerkonzepte. Unsere Lösungen sind zudem skalierbar, damit Sie jederzeit auf Nachfrageänderungen reagieren können.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Sicherheit

accuracy_ABB_picto_48x48_04_munster_point_0147 1

Präzision

traceability_ABB_picto_48x48_05_boxes_right_0157 1

Nachverfolgbarkeit

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 3

Skalierbarkeit

food-object1

100%

Nachverfolgbarkeit der Warenbewegungen

24%

Bis zu 24 % kürzere Produktdurchlaufzeit

19%

Bis zu 19 % niedrigere Betriebskosten

Anwendungsbeispiel

Hier finden Sie ein Beispiel aus der Lebensmittelbranche
FALLSTUDIE

Pimad-Grupo Bimbo

Herausforderung
Unser Kunde wollte seine Lagerhaltung optimieren sowie die fertigen Produkte effizient und automatisiert transportieren.

Lösung
Lieferung von 2 Flexley-Stack-AMR mit Lasersteuerung und automatischem Batteriewechsel sowie ein Lagerverwaltungssystem.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KENNZAHLEN

  • Weiterhin umfasst diese Lösung ein Lagerverwaltungssystem für Lagerplätze.
  • Das System kommuniziert sowohl mit dem ERP-System des Unternehmens als auch mit den End-of-Lines, um Aufträge auf verlässliche Weise zu generieren und auszuführen.
ASTI_ABB_Ebook_covers_Robotics in Food_20220714_ms

E-Book: Roboter für die Lebensmittelindustrie: Appetit auf Wachstum

Case study

Discover manufacturing case studies
client

Eine klare und auffällige Überschrift

Etwas Bedeutendes

Sagen Sie Ihrem Leser mehr

Die Überschrift und die Zwischenüberschrift verraten uns, was Sie anbieten – die Formularüberschrift gibt dem ganzen den letzten Schliff. Hier können Sie erklären, warum Ihr Angebot so toll ist, dass es sich lohnt, dafür ein Formular auszufüllen.

Denken Sie daran:

  • Stichpunkte sind super
  • Um Vorteile zu erklären und
  • aus Besuchern Leads zu machen.