Automatisieren Sie Ihre Intralogistik!
Verlässliche, hochqualitative Lösungen zur Automatisierung und Optimierung Ihrer Warenbewegungen.
Mit unseren autonomen mobilen Robotern können Sie Waren zuverlässig "just-in-time" zustellen und so Ihre Lagerhaltung und Ihren Warentransport optimieren. Wir bieten Lösungen für die gesamte Intralogistikkette – von der Produktion bis zu Einlagerung – für Frischwaren und temperaturkontrollierte Lagerkonzepte. Unsere Lösungen sind zudem skalierbar, damit Sie jederzeit auf Nachfrageänderungen reagieren können.
Sicherheit
Präzision
Nachverfolgbarkeit
Skalierbarkeit
100%
Nachverfolgbarkeit der Warenbewegungen
24%
Bis zu 24 % kürzere Produktdurchlaufzeit
19%
Bis zu 19 % niedrigere Betriebskosten
Herausforderung
Unser Kunde wollte seine Lagerhaltung optimieren sowie die fertigen Produkte effizient und automatisiert transportieren.
Lösung
Lieferung von 2 Flexley-Stack-AMR mit Lasersteuerung und automatischem Batteriewechsel sowie ein Lagerverwaltungssystem.
Lieferung von zwei autonomen Staplerrobotern mit Lasernavigation und automatischem Batteriewechselsystem sowie eines Lagerverwaltungssystems.