<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

AMR-Lösungen für Logistikunternehmen

Bringen Sie Ihre Logistik auf ein neues Level

Optimieren Sie Lagerumschlag und Lieferzeiten, indem Sie in Ihrem Lager autonome mobile Roboter für Transport- und Kommissionierungsabläufe einsetzen. Als Experte im Bereich der Automatisierung der Intralogistik beraten wir Sie gerne. Unsere fahrerlosen Transportsysteme sind sicher und zuverlässig und sorgen für maximale Rentabilität und hohe Erträge.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Sicherheit

pictogram

Nachverfolgbarkeit

faster_deliveryABB_picto_48x48_16_handle_with_care_0808 1

Schnellere Lieferung

efficiency_ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509 1

Effizienz

logistics-object1

16%

Bis zu 16 % niedrigere Betriebskosten

26%

Bis zu 26 % weniger Platzbedarf

99.9%

Termingerechte Lieferung

Anwendungsbeispiel

Hier finden Sie ein Beispiel aus der Lebensmittelbranche
FALLSTUDIE

Pimad-Grupo Bimbo

Herausforderung
Unser Kunde wollte seine Lagerhaltung optimieren sowie die fertigen Produkte effizient und automatisiert transportieren.

Lösung
Lieferung von zwei Flexley-Stack-AMR mit Lasersteuerung und automatischem Batteriewechsel sowie ein Lagerverwaltungssystem.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KENNZAHLEN

  • Die autonomen mobilen Roboter sind mit langen Gabeln ausgestattet, wodurch sie vier Paletten gleichzeitig transportieren können. So reduziert sich die Anzahl der nötigen Transportfahrten und die Effizienz der Installation wird maximiert.
  • Die Fahrzeuge automatisieren den Fluss des Endprodukts von den Verpackungsmaschinen ins Lager und ermöglichen es, die Waren präzise am Boden zu lagern und den vorhandenen Platz zu optimieren. Auf ähnliche Weise liefern Fahrzeuge leere Paletten, um die Waren lückenlos zu verarbeiten und den Betrieb und die Just-in-Time-Lieferung zu optimieren.
palet

Automatisierung der Lagerbewegungen

Case study

Discover manufacturing case studies
client

Eine klare und auffällige Überschrift

Etwas Bedeutendes

Sagen Sie Ihrem Leser mehr

Die Überschrift und die Zwischenüberschrift verraten uns, was Sie anbieten – die Formularüberschrift gibt dem ganzen den letzten Schliff. Hier können Sie erklären, warum Ihr Angebot so toll ist, dass es sich lohnt, dafür ein Formular auszufüllen.

Denken Sie daran:

  • Stichpunkte sind super
  • Um Vorteile zu erklären und
  • aus Besuchern Leads zu machen.