Komplettlösungen für die Automatisierung Ihrer Intralogistik
Optimieren Sie Lagerumschlag und Lieferzeiten, indem Sie in Ihrem Lager autonome mobile Roboter für Transport- und Kommissionierungsabläufe einsetzen. Als Experte im Bereich der Automatisierung der Intralogistik beraten wir Sie gerne. Unsere fahrerlosen Transportsysteme sind sicher und zuverlässig und sorgen für maximale Rentabilität und hohe Erträge.
Sicherheit
Nachverfolgbarkeit
Schnellere Lieferung
Effizienz
16%
Bis zu 16 % niedrigere Betriebskosten
26%
Bis zu 26 % weniger Platzbedarf
99.9%
Termingerechte Lieferung
Herausforderung
Unser Kunde wollte seine Lagerhaltung optimieren sowie die fertigen Produkte effizient und automatisiert transportieren.
Lösung
Lieferung von zwei Flexley-Stack-AMR mit Lasersteuerung und automatischem Batteriewechsel sowie ein Lagerverwaltungssystem.