<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

Unsere Vorteile

Mit unserer Lösung sichern Sie sich einen Wettbewerbsvorteil in Ihrer Branche

Unser Know-how im Bereich der Automatisierung und unsere tiefgreifende Branchenkenntnis stellen sicher, dass wir verlässliche, anspruchsvolle Lösungen für die Luft- und Raumfahrt anbieten können. Handhaben Sie Ihre Lasten – von Kleinteilen bis hin zu Schwerlasten – auf vollkommen sichere Art, um selbst die strengsten Qualitätskontrollen zu bestehen. Verbessern Sie die Sicherheit und Performance Ihrer Logistikabläufe, indem Sie autonome mobile Roboter integrieren.

efficiency_ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509 1

Effizienz

robust_ABB_picto_48x48_08_gauge_0707 1

Robustheit

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Sicherheit

reliability_ABB_picto_48x48_08_handshake_0342 3

Verlässlichkeit

aerospace-object1

16%

Bis zu 16 % niedrigere Betriebskosten

30%

20-30 % kürzere Produktdurchlaufzeit

1 year

Investitionserträge nach <1 Jahr

ANWENDUNGSBERICHTE

Lesen Sie unsere Anwendungsberichte aus der Luft- und Raumfahrt
Kunde

Aciturri

Challenge
Handling of heavy and large tools for the manufacture of aircraft fuselage parts.

Solution
Handling of special, difficult-to-move loads

Kunde

Alestis

Challenge
Handling of special, difficult-to-move loads

Solution
Transportation of hard-to-handle parts.

ANWENDUNGSBERICHTE