<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

AMR-LÖSUNGEN FÜR DIE METALLVERARBEITUNG

Ein Quantensprung der Intralogistik: verlässliche und präzise Automatisierungslösungen

Egal, ob es sich um leichte oder schwere Lasten handelt: unsere Roboter transportieren Ihr Material präzise und beständig. Eine schnellere, flexiblere und effizientere Handhabung von Waren reduziert Ihre Produktdurchlaufzeit und sorgt für mehr Kundennähe.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Sicherheit

fastertime_ABB_picto_48x48_13_speed_up_your_projects_0776 2

Kürzere Produktdurchlaufzeit

productivity_ABB_picto_48x48_04_chart_bars_0134 1

Produktivität

reliability_ABB_picto_48x48_08_handshake_0342 3

Verlässlichkeit

metals-object1

40%

Bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten

25%

Bis zu 25 % kürzere Produktdurchlaufzeit

99.9%

Termingerechte Lieferung

Anwendungsbericht

Discover manufacturing case studies
Kunde

Vicinay

Challenge
Create an ergonomic solution to simplify the transportation of special loads up to 3Tn

Solution
Given the AGV’s ability to move in any direction, loading and unloading insertion tasks have been made easier and considerable space-saving has been achieved.

client

KENNZAHLEN

  • Das Fahrzeug kommuniziert mit den Maschinen, die Waren abholen und abladen, und ermöglicht die Optimierung des Betriebs und die Just-In-Time-Lieferung.
coil

Bereitstellung eines multidirektionalen autonomen mobilen Roboters mit Hebesystem für die automatische Be- und Entladung von Ankerketten mit einem Gewicht von bis zu 3 Tonnen.