<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=3407514&amp;fmt=gif">

AMR-Lösungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie

Logistik-Lösungen, die alle Industriestandards und gesetzlichen Vorgaben erfüllen

Unsere autonomen mobilen Roboter navigieren durch Ihre Logistik, transportieren Waren präzise, verlässlich und sicher und ermöglichen Ihnen eine lückenlose Nachverfolgung. Wir heben Ihre Produktivität auf die nächste Stufe und geben Ihrem Unternehmen dadurch einen signifikanten Marktvorteil.

traceability_ABB_picto_48x48_05_boxes_right_0157 1

Nachverfolgbarkeit

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 3

Skalierbarkeit

connectivity_ABB_picto_48x48_12_cloud_driven_mobile_devices_0768 1

Konnektivität

quality_ABB_picto_48x48_08_award_0295 1

Qualität

pharma-object1

40%

Bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten

30%

20–30 % kürzere Produktdurchlaufzeit

99.9%

Nachverfolgbarkeit der Warenbewegungen

Anwendungsbeispiel

Hier finden Sie ein Beispiel aus der Pharma- und Kosmetikbranche
FALLSTUDIE

GSK

Herausforderung
Anpassungsfähiges System für die Verwaltung des Warenein- und ausgangs in einem automatischen Lager.

Lösung
Automatisierung des Transports von fertigen Produkten und Rohmaterialien.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KENNZAHLEN

  • Die Fahrzeuge werden mit einem Online-Ladesystem geladen, das Wartezeiten für eine teilweise Aufladung der Batterien nutzt. So wird ein Rund-um-die-Uhr-Betrieb gewährleistet.
ASTI_ABB_Ebook_covers_Innovation in  Pharma_20220714_ms

E-Book: Innovation für Pharma- und Pflegeprodukte: Robotik und Automation