Branchenführende Automatisierungslösungen für die Logistik in Ihrem Unternehmen
Logistik-Lösungen, die alle Industriestandards und gesetzlichen Vorgaben erfüllen
Unsere autonomen mobilen Roboter navigieren durch Ihre Logistik, transportieren Waren präzise, verlässlich und sicher und ermöglichen Ihnen eine lückenlose Nachverfolgung. Wir heben Ihre Produktivität auf die nächste Stufe und geben Ihrem Unternehmen dadurch einen signifikanten Marktvorteil.
Nachverfolgbarkeit
Skalierbarkeit
Konnektivität
Qualität
40%
Bis zu 40 % niedrigere Betriebskosten
30%
20–30 % kürzere Produktdurchlaufzeit
99.9%
Nachverfolgbarkeit der Warenbewegungen
Herausforderung
Anpassungsfähiges System für die Verwaltung des Warenein- und ausgangs in einem automatischen Lager.
Lösung
Automatisierung des Transports von fertigen Produkten und Rohmaterialien.
Automatisierung des Endprodukts und des Rohstofftransports.