Flexley Mover

ABB_AMR-P304_

Schnell und effizient

Unsere Flexley Mover stehen für exzellente Manövrierfähigkeit. Sie haben ein kompaktes Design, können sich frei in alle Richtungen bewegen sowie auf der Stelle wenden. Flexley Mover verfügen über modernste Navigationssysteme und -technologien, was Ihnen große Flexibilität bei intralogistischen Warenbewegung ermöglicht.

agility_ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129 1

Freie Bewegung: Die Fähigkeit, sich in alle Richtungen zu bewegen, spart Platz und Zeit

g10

Anwendungsvielfalt: Anwendungen mit verschiedenen Quellen und Zielen, die flexible Produktionslayouts ermöglichen

ABB_picto_48x48_05_security_0188 1

360-Grad-Schutz: Kollaborative Sicherheitsumgebung ohne physische Barrieren

connectivity

Selbstverständlich vernetzt: Sie erhalten Informationen in Echtzeit, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung erleichtern

Warum Sie auf Flexley Mover setzen sollten

Die innovativen Flexley-Mover-Roboter sind dazu konzipiert, um die Anforderungen Ihres Unternehmens in Bezug auf Flexibilität, Reaktionsfähigkeit bei Auftragsspitzen, Produktivität und Sicherheit zu erfüllen und Regale, Paletten, Boxen, Behälter oder hängende Bekleidungsartikel in engen Räumen und schmalen Gängen zu transportieren.

Dank intelligenter Software und modernster Navigationstechnologie können diese autonomen Roboter in Prozessen mit mehreren Ausgangs- und Zielorten eingesetzt werden und so Ihre Intralogistik weiter automatisieren.

ABB_AMR-P204Q_perspective_HighPosition 1

Datenblätter

Hier finden Sie die Datenblätter aller Roboter der Flexley-Mover-Reihe.
* Diese AMR-Modelle sind ab 2023 unter der Marke ABB erhältlich

Ladungsträger

Unsere Flexley-Mover-Modellreihe kann Regale mit unterschiedlichen Produkten, Behälter in verschiedenen Größen sowie unterschiedliche Paletten – z.B. Europaletten, amerikanische Paletten und Paletten in speziellen Formaten – transportieren.

Anwendungen

Kommissionierung & Einlagerung

Regallieferung vom Lagerbereich zu Kommissionierplätzen, an denen der Mitarbeitende Waren für den Versand entnimmt oder aber eingetroffene Waren in Regale einlagert.

Anwendungen

Kitting (Materialbereitstellung)

Zusammenstellung von Kits mit zusammengehörigen Artikeln, die gleichzeitig geliefert werden. Dies beschleunigt die Produktions- oder Kommissionierungsabläufe.

Anwendungen

Multi-SKU-Verwaltung

Komplette Kontrolle über eine große Anzahl verschiedener SKU (Stock Keeping Unit) in Echtzeit, wodurch Waren in jeder Phase, von der Einlagerung bis zum Versand, vollständig rückverfolgt werden können.

Anwendungen

Prozessverkettung

Transport von unfertigen Produkten zwischen den Bearbeitungsstationen. Die spart Zeit und vermeidet unnötige Wege für die Mitarbeitenden.

Anwendungen

Roboterzellen-Beschickung

Transport von Werkstücken in Roboterzellen. Dabei kommt eine zweikanalige Sicherheitskommunikation zum Einsatz, die den Prozess sicher macht.

Application

Lagerbereich

Kommissionierplatz

Kit-Zusammenstellung

Lieferung an die Produktionslinie

Einlagerung von Multi-SKU-Regalen

Kommissionierung von Multi-SKU-Regalen

Abholen des Produkts

Transport des Produkts

Sicheres Muting für Ein- und Ausschleusung

Transport zur genauen Position

Kommissionierung & Einlagerung

Kitting (Materialbereitstellung)

Multi-SKU-Verwaltung

Prozessverkettung

Roboterzellen-Beschickung