Flexley Stack

ABB_AMR-f702LC_side

Zuverlässig und effizient

Mit unseren leistungsstarken fahrerlosen Gabelstaplern steigern Sie Ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Unsere Flexley-Stack-Roboter zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und Skalierbarkeit aus und liefern bei der Handhabung von palettierten Lasten eine bemerkenswerte Performance. Sie erhalten eine robuste und kompakte Lösung für den Transport von unterschiedlichsten Ladungsträgern.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137 1

Ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit: für viele Prozesse und Ladungsträger geeignet

ABB_picto_48x48_08_qr_0370 1

Viele Funktionalitäten: innovative Lösungen wie Barcode-Lesegerät, Wiegevorrichtung und intelligente Gabeln

ABB_picto_48x48_12_system_supervision_0501 1

Sicher und präzise: ausgestattet mit Sensoren und Scannern für Rundumschutz und Präzision

Vernetzung

Selbstverständlich vernetzt: Sie erhalten Informationen in Echtzeit, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung erleichtern

Warum Sie auf Flexley Stack setzen sollten

Steigern Sie Ihre Effizienz und reduzieren Sie Kosten und Risiken mit unserer Flexley-Stack-Baureihe. Die fahrerlosen Gabelstapler sorgen für einen stabilen und somit sicheren Transport von Paletten und Behältern. Sie sind für das industrielle Umfeld ausgelegt und so sicher, dass sie auch im Mischbetrieb neben Menschen und manuellen Gabelstaplern eingesetzt werden können.

Unsere neueste Generation von fahrerlosen Gabelstaplern verfügt über einen besseren Wenderadius sowie höhere Traglasten und Hubhöhen und bietet damit erweiterte Einsatzmöglichkeiten.

ABB_AMR-F602LS_perspective 1

Datenblätter

Hier finden Sie die Datenblätter aller Roboter der Flexley-Stack-Reihe.
* Diese AMR-Modelle sind ab 2023 unter der Marke ABB erhältlich

Ladungsträger

Unsere fahrerlosen Gabelstapler sind mit verschiedenen Masten und Optionen lieferbar.

Es können beispielsweise Paletten, doppelte Paletten, leere Paletten, Container aller Größen und Trolleys transportiert und eingelagert werden.

Anwendungen

Warenannahme & Versand

Unsere Gabelstapler übernehmen Ladungsträger und transportieren sie ebenerdig von Warenannahmebereichen in die richtigen Lagerbereiche oder in Versandhallen. Sie können außerdem die Ladungsträger wiegen und automatisch Barcodes scannen.

Anwendungen

Linienbeschickung

Anlieferung und Abholung von Rohmaterial, Baugruppen und Endprodukten an Montagelinien. Ebenso ist eine Zuführung von Leer-Paletten oder aber die Bereitstellung von Gütern an Verpackungs- und Etikettiermaschinen möglich.

Anwendungen

Hochregallager

Automatisiertes Entnehmen und Ablegen von Waren in Regalen und automatische Lager. Außerdem ist das Stapeln und Entstapeln von Paletten sowie die Bildung von Blocklagern möglich.

Anwendungen

Hilfslieferungen

Lieferung von Verpackungsmaterialien wie Kartons und Kunststoffen, Einsammeln von Behältern mit auszuschleusenden Artikeln oder Abfallprodukten sowie Abtransport von leeren Behältern.

Lagerbereiche

Ausführung von Prozessen auf dem Boden

Linienbeschickung

End-of-Line-Bearbeitung

Paletten stapeln und entstapeln

Regallagerung

Einsammeln von leeren Behältern

Lieferung von Hilfsstoffen

Warenannahme & Versand

Linienbeschickung

Hochregallager

Hilfslieferungen