Mit kompakter Größe, hoher Traglast und hervorragender Manövrierfähigkeit bietet die Flexley-Tug-Reihe eine leistungsstarke, einfach zu bedienende, sichere und flexible Lösung, um verschiedenste Ladungsträger zu transportieren. Die Flexley-Tug-Roboter sind für den 24/7-Betrieb ausgelegte Arbeitstiere, die auch in Sachen Sicherheit und Performance keine Kompromisse eingehen.
Stark & kompakt: geringe Abmessungen und enorme Traglast
Unschlagbare Flexibilität: komplexe Bewegungen, die Ihre Abläufe besser als jemals zuvor optimieren
Neue Funktionen: schneller, agiler, ergonomischer und mit höherer Traglast
Selbstverständlich vernetzt: Sie erhalten Informationen in Echtzeit, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung erleichtern
AMR T411
AMR T412
AMR T701
AMR T702
AMR T801
AMR T901
Unsere autonomen mobilen Roboter stehen für einfache Bedienbarkeit und bewährte Leistung. Sie sorgen für mehr Produktivität in Ihren intralogistischen Abläufen bei gleichzeitig niedrigeren Betriebskosten.
Die Flexley-Tug-Roboter sind einfach zu installieren, leicht zu bedienen und problemlos zu warten. Die neue 2.0-Generation umfasst SLAM-Navigationstechnologie, schnellere Ladesysteme und eine höhere Traglast.
Trolley
Rollenförderer
Rollcontainer
Trolley
Rollenförderer
Container
Mit Flexley-Tug-Robotern lassen sich flexible Montagelinien realisieren, bei denen jederzeit und problemlos Arbeitsstationen ergänzt oder weggenommen werden können.
Mit dem mobilen Roboter können Kits mit zusammengehörigen Artikeln an die Produktionslinie geliefert werden. Dies beschleunigt die Produktions- oder Kommissionierungsabläufe.
Transport von Werkstücken in Roboterzellen. Dabei kommt eine zweikanalige Sicherheitskommunikation zum Einsatz, die den Prozess sicher macht.
Routenzüge transportieren mehrere Ladungen gleichzeitig über lange Strecken. Unsere AMR T801 und T901 können dabei sogar Steigungen überwinden.
Transport von Waren mit präziser, automatischer und sicherer Be- und Entladung über Transportbänder.
Bereitstellung zur Montage
Neue Stationen hinzugefügt
Lieferung von vollen Behältern
Einsammeln von leeren Behältern
Sicheres Muting für Ein- und Ausschleusung
Transport zur genauen Position
Beladestation
Entladestation
Lieferung von vollen Paletten
Abholung von leeren Paletten
Montage & Teilmontage
Kitting (Materialbereitstellung)
Roboterzellen-Beschickung
Milkrun-Konzept
Ebenerdiger Transport