Flexley Tug

ABB_Flexley-Tug_AMR_T701-header

Leistungsstarke AMR-Baureihe

Mit kompakter Größe, hoher Traglast und hervorragender Manövrierfähigkeit bietet die Flexley-Tug-Reihe eine leistungsstarke, einfach zu bedienende, sichere und flexible Lösung, um verschiedenste Ladungsträger zu transportieren. Die Flexley-Tug-Roboter sind für den 24/7-Betrieb ausgelegte Arbeitstiere, die auch in Sachen Sicherheit und Performance keine Kompromisse eingehen.

 
Robust & Reliable

Stark & kompakt: geringe Abmessungen und enorme Traglast

Frame

Unschlagbare Flexibilität: komplexe Bewegungen, die Ihre Abläufe besser als jemals zuvor optimieren

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 3

Neue Funktionen: schneller, agiler, ergonomischer und mit höherer Traglast

connectivity

Selbstverständlich vernetzt: Sie erhalten Informationen in Echtzeit, die eine datenbasierte Entscheidungsfindung erleichtern

Warum Sie auf Flexley Tug setzen sollten

Unsere autonomen mobilen Roboter stehen für einfache Bedienbarkeit und bewährte Leistung. Sie sorgen für mehr Produktivität in Ihren intralogistischen Abläufen bei gleichzeitig niedrigeren Betriebskosten.

Die Flexley-Tug-Roboter sind einfach zu installieren, leicht zu bedienen und problemlos zu warten. Die neue 2.0-Generation umfasst SLAM-Navigationstechnologie, schnellere Ladesysteme und eine höhere Traglast.

ABB_Flexley-Tug_AMR_T701M_perspective 1

Datenblätter

Hier finden Sie die Datenblätter aller Roboter der Flexley-Tug-Reihe.
* Diese AMR-Modelle sind ab 2023 unter der Marke ABB erhältlich

Ladungsträger

Die Flexley-Tug-Roboter sind die ideale Transportlösung für die Intralogistik von Warenlagern oder Produktionsbetrieben. Dank hoher Traglast und kompakter Größe können eine Vielzahl an Ladungsträgern wie Trolleys und Rollcontainer bewegt werden.

Anwendungen

Montage & Teilmontage

Mit Flexley-Tug-Robotern lassen sich flexible Montagelinien realisieren, bei denen jederzeit und problemlos Arbeitsstationen ergänzt oder weggenommen werden können.

Anwendungen

Kitting (Materialbereitstellung)

Mit dem mobilen Roboter können Kits mit zusammengehörigen Artikeln an die Produktionslinie geliefert werden. Dies beschleunigt die Produktions- oder Kommissionierungsabläufe.

Anwendungen

Roboterzellen-Beschickung

Transport von Werkstücken in Roboterzellen. Dabei kommt eine zweikanalige Sicherheitskommunikation zum Einsatz, die den Prozess sicher macht.

Anwendungen

Milkrun-Konzept

Routenzüge transportieren mehrere Ladungen gleichzeitig über lange Strecken. Unsere AMR T801 und T901 können dabei sogar Steigungen überwinden.

Anwendungen

Ebenerdiger Transport

Transport von Waren mit präziser, automatischer und sicherer Be- und Entladung über Transportbänder.

Bereitstellung zur Montage

Neue Stationen hinzugefügt

Lieferung von vollen Behältern

Einsammeln von leeren Behältern

Sicheres Muting für Ein- und Ausschleusung

Transport zur genauen Position

Beladestation

Entladestation

Lieferung von vollen Paletten

Abholung von leeren Paletten

Montage & Teilmontage

Kitting (Materialbereitstellung)

Roboterzellen-Beschickung

Milkrun-Konzept

Ebenerdiger Transport