<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1839748&amp;fmt=gif">

Soluciones con AMRs para Alimentación

Soluciones seguras para automatizar y optimizar el transporte de tus productos

Manejo óptimo del stock de materiales y su transporte gracias a una entrega precisa just-in-time. Soluciones para todas las operaciones intralogísticas, desde procesos productivos al almacenamiento de productos frescos en entornos con temperatura controlada. Nuestros sistemas son fácilmente escalables y proporcionan una total trazabilidad para dar una respuesta rápida y eficiente a promociones o al incremento de la demanda.

ABB_picto_48x48_05_security_0188 1

Seguridad

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Precisión

tracebility_ABB_picto_48x48_05_boxes_right_0157 1

Trazabilidad

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 2

Escalabilidad

food-object1

99.9%

Trazabilidad en el transporte de tus productos

24%

Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 24%

19%

Reduce tus costes operativos hasta en un 19%

Caso de éxito

Descubre los casos de éxito de Alimentacíon
cliente

Pimad-Grupo Bimbo

Reto
Transporte eficiente de productos acabados y optimización del almacenamiento

Solución
Implementación de dos AMRs apiladores con guiado láser e intercambio automático de baterías y un SGA.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KEY NUMBERS

  • Además, esta solución incluye un sistema de gestión de almacén (SGA) para mantener la trazabilidad de los productos y la gestión de ubicaciones.
  • El sistema se comunica tanto con el ERP de la planta como con el final de línea para generar y ejecutar las órdenes de forma fiable.
ASTI_ABB_Ebook_covers_Robotics in Food_20220901_lf

Robótica en la industria alimentaria: la receta del éxito

Case study

Discover manufacturing case studies
client

Un encabezado claro y atractivo

Algo contundente

Dile más al lector

El encabezado y su respectivo resumen nos dicen más sobre lo que ofreces y el encabezado del formulario cierra el negocio. Aquí puedes explicar por qué tu oferta es tan buena que merece la pena rellenar un formulario.

Recuerda:

  • Las viñetas son geniales
  • para mostrar los beneficios y
  • convertir visitantes en leads.