Una solución única para la automatización de tu intralogística
Una gama completa de soluciones para controlar tus operaciones intralogísticas
Optimiza la rotación de inventarios y los tiempos de entrega con la integración de AMRs en tus procesos de almacenamiento de mercancías y picking. Consigue la máxima rentabilidad y un rápido retorno de la inversión (ROI) con ABB, tu experto en logística de confianza. Nuestros vehículos proporcionan un transporte y entrega de tus mercancías totalmente seguros.
Seguridad
Trazabilidad
Entrega más rápida
Eficiencia
16%
Reduce tus costes operativos hasta en
un 16%
26%
Hasta un 26% de reducción del espacio de almacenamiento
99.9%
Entregas just-in-time
Reto
Transportar de forma eficiente productos terminados y optimizar el almacenamiento
Solución
Implementación de dos AMRs apiladores con guiado láser e intercambio automático de baterías y un SGA.