Soluciones con AMRs para logística

Una gama completa de soluciones para controlar tus operaciones intralogísticas

Optimiza la rotación de inventarios y los tiempos de entrega con la integración de AMRs en tus procesos de almacenamiento de mercancías y picking. Consigue la máxima rentabilidad y un rápido retorno de la inversión (ROI) con ABB, tu experto en logística de confianza. Nuestros vehículos proporcionan un transporte y entrega de tus mercancías totalmente seguros.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Seguridad

pictogram

Trazabilidad

faster_deliveryABB_picto_48x48_16_handle_with_care_0808 1

Entrega más rápida

efficiency_ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509 1

Eficiencia

logistics-object1

16%

Reduce tus costes operativos hasta en
un 16%

26%

Hasta un 26% de reducción del espacio de almacenamiento

99.9%

Entregas just-in-time

Casos de éxito

Descubre los casos de éxito de logística
cliente

Pimad-Grupo Bimbo

Reto
Transportar de forma eficiente productos terminados y optimizar el almacenamiento

Solución
Implementación de dos AMRs apiladores con guiado láser e intercambio automático de baterías y un SGA.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KEY NUMBERS

  • Los AGVs están equipados con horquillas largas que permiten el transporte de 4 pallets a la vez, lo que reduce el número de transportes necesarios y maximiza la eficiencia de la instalación.
  • Los vehículos automatizan el flujo de productos terminados desde la enfardadora al almacén, depositando los productos almacenados a nivel de suelo con una gran precisión y optimizando el espacio disponible. Asimismo, los vehículos también realizan la alimentación de la línea con pallets vacíos, de forma que trabajan de forma ininterrumpida para optimizar las operaciones y realizar una entrega y recogida de productos just-in-time.
palet

Automatización de los movimientos del almacén