<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=1839748&amp;fmt=gif">

Soluciones AMR para el metal

Un gran paso en tu intralogística: soluciones de automatización fiables y precisas

Nuestros vehículos transportan con precisión tanto cargas ligeras como pesadas. Por ello, los AMRs proporcionan una mayor velocidad, flexibilidad y eficiencia en la manipulación de las mercancías con el fin de mejorar tu time-to-market y tu capacidad de respuesta con los clientes.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1

Seguridad

fastertime_ABB_picto_48x48_13_speed_up_your_projects_0776 2

Time-to-market más rápido

productivity_ABB_picto_48x48_04_chart_bars_0134 1

Productividad

reliability_ABB_picto_48x48_08_handshake_0342 3

Fiabilidad

metals-object1

40%

Reduce tus costes operativos hasta en un 40%

25%

Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 25%

99.9%

Entregas just-in-time

POR QUÉ ASTI

Discover manufacturing case studies
client

NUESTROS CLIENTES

Cliente

Vicinay

Reto

La creación de una solución ergonómica para simplificar el transporte de cargas especiales de hasta 3T

Gracias a la capacidad de nuestros AGVs para moverse en cualquier dirección, las tareas de carga y descarga son más sencillas y requieren de menos espacio.

client

KEY NUMBERS

  • El vehículo se comunica con las máquinas para recoger y depositar la carga, lo que permite la optimización de las operaciones y una entrega
    just-in-time.
coil

Hemos implementado un AGV multidireccional con un sistema de elevación para la carga y descarga automática de eslabones de hasta 3T