Pasión por la tecnología de la robótica móvil
Líderes en ofrecer soluciones intralogísticas de calidad con nuestra amplia gama de robots móviles
Obtén todos los beneficios de la automatización y la conectividad con nuestras últimas novedades. Disponemos de una amplia experiencia proporcionando soluciones para toda la cadena intralogística del sector de automoción. Optimiza tus operaciones, reduce tu time-to-market e impulsa tu productividad con la gama de AMRs más amplia del mercado.
Flexibilidad
Experiencia
Seguridad
Agilidad
30%
Aumenta tu capacidad de producción hasta en un 30%
25%
Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 25%
99.8%
Entregas
just-in-time
Implementación de una solución de última generación para la automatización de flujos logísticos por exteriores utilizando ocho AGVs TriBOT 10000 con navegación SLAM y conexión 4G LTE
Reto
Eliminar todas las carretillas manuales y aumentar la seguridad.
Solución
Instalación de 60 AMRs para la automatización de todos los flujos logísticos dentro de la planta de motores.
“Con ello conseguimos un entorno de trabajo más seguro y eficiente para todos nuestros trabajadores. Ahora mismo, en la planta de motores de Valencia contamos con alrededor de 50 AGVs que están cubriendo más de 20 rutas y que recorren más de 60.000 km al año. Nuestro objetivo es llegar a finales de 2022 con todos nuestros procesos logísticos automatizados con una flota aproximada de unos 60 AGVs”.
Alejandro del Portillo, Process Engineer en Ford