Soluciones con AMRs para farmacia y cosmética

Automatización inteligente de la intralogística para cumplir con los estándares de la industria

Al navegar por tus procesos logísticos, nuestros AMRs transportan y monitorizan tus productos con la máxima precisión y fiabilidad, completando sus operaciones de forma totalmente segura. Elevamos tu productividad al siguiente nivel para que consigas una nueva ventaja competitiva en tu empresa.

traceability_ABB_picto_48x48_05_boxes_right_0157 1

Trazabilidad

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 3

Escalabilidad

connectivity_ABB_picto_48x48_12_cloud_driven_mobile_devices_0768 1

Conectividad

quality_ABB_picto_48x48_08_award_0295 1

Calidad

pharma-object1

40%

Reduce tus costes operativos hasta en
un 40 %

30%

Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 20-30 %

99.9%

Trazabilidad en el transporte de tus productos

Caso de éxito

Descubre los casos de éxito de farmacia y cosmética
cliente

GSK

Reto
Sistema flexible para gestionar los flujos de entrada y salida del almacén automático

Solución
Automatización del transporte de producto terminado y de materias primas.

ABB_AMR-F602LS_side
client

KEY NUMBERS

  • Los vehículos se recargan con un sistema de carga online que utiliza los periodos de inactividad para recargar parcialmente la batería, lo que permite que estén operativos de forma ininterrumpida.
ASTI_ABB_Ebook_covers_Innovation in  Pharma_20220901_lf

Innovación en farma y cosmética: automatización y robótica