Soluciones con AMRs para tu industria

Nuestra tecnología y experiencia aportarán un gran valor a tu negocio y cubrirán las necesidades de tu planta

Disponemos de soluciones de vanguardia con vehículos de guiado automático adaptados a tus necesidades intralogísticas. Optimiza tu competitividad y tu time-to-market gracias a la automatización de tus flujos internos. Nuestra dedicación y compromiso con tu negocio son lo que necesitas para superar los retos actuales y prepararte para la nueva industria conectada.

safety_ABB_picto_48x48_10_ABB_care_0963 1-1

Seguridad

fastertime_ABB_picto_48x48_13_speed_up_your_projects_0776 2

Time-to-market más rápido

productivity_ABB_picto_48x48_04_chart_bars_0134 1

Productividad

accuracy_ABB_picto_48x48_04_munster_point_0147 1

Precisión

more-industries-object1

16%

Reduce tus costes operativos hasta en un 16%

30%

Incrementa la rapidez de tu time-to-market hasta un 20-30 %

1 año

Retorno de la inversión inferior a 1 año

Casos de éxito

Descubre los de casos de éxito de fabricación
cliente

Sas

Reto
Proporcionar una solución integral para la automatización de la logística interna y mejorar los flujos de producción.

Solución
Instalación de un AMR contrapesado para el transporte de mercancías entre los paletizadores y la zona de almacenamiento

ABB_AMR-F602LS_side
client

KEY NUMBERS

  • El proyecto consiste en el transporte de mercancías entre los paletizadores y la zona de almacenamiento, así como el control y gestión del sistema IT para recibir señales del final de la línea y generar las órdenes de recogida.
  • Además, en este proyecto se suministraron dos PDAs como herramienta de comunicación entre los operarios y el sistema, lo que les permite a los trabajadores indicar cuándo una estantería en el almacén está vacía o si se han cambiado manualmente los pallets de posición. Para utilizarlo, el usuario simplemente selecciona la operación en la PDA e indica la ubicación donde el AGV recogerá el pallet y aquella en la que debe colocarlo.
galon

Automatización del transporte de productos terminados o semiterminados desde las máquinas de producción a los almacenes