Flexley Mover

ABB_AMR-P304_

Rápido y eficiente

Excelente maniobrabilidad gracias a su diseño compacto, su movimiento omnidireccional y su capacidad de girar sobre sí mismo. Nuestros AMRs Flexley Mover están equipados con la última tecnología en sistemas de navegación, lo que les proporciona una mayor agilidad y eficiencia en el transporte de tus mercancías.

agility_ABB_picto_48x48_04_arrows_multidirectional_0129 1

Libertad de movimiento: ahorra tiempo y espacio gracias a su movimiento en todas las direcciones

g10

Versatilidad de tareas: aplicaciones multi-origen y multi-destino para poder realizar layouts flexibles

ABB_picto_48x48_05_security_0188 1

Protección 360º: entorno seguro y colaborativo sin barreras físicas

connectivity

Conectividad inteligente: información en tiempo real para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones

Por qué Flexley Mover

Esta innovadora gama de robots ha sido sido diseñada para satisfacer las necesidades de tu empresa en cuanto a flexibilidad operativa, capacidad de respuesta a los picos de demanda, productividad y seguridad. Los Flexley Mover realizan la entrega de racks o bastidores con cajas, prendas colgadas o cualquier tipo de producto, incluso en espacios reducidos o pasillos estrechos.

Gracias a su tecnología de navegación avanzada, combinada con la inteligencia de su software, nuestros AMRs son capaces de realizar aplicaciones con múltiples orígenes y destinos para dar respuesta a las exigentes demandas de los procesos de logística interna.

ABB_AMR-P204Q_perspective_HighPosition 1

Datasheets

Descubre las ventajas de nuestros AMRs y sus características técnicas descargando el datasheet.
* Estos modelos de AMR estarán disponibles con la marca ABB en 2023

Cargas

Nuestra gama Flexley Mover puede transportar estanterías con todo tipo de combinaciones de productos, contenedores de varios tamaños y distintas clases de pallets (desde europallets a pallets americanos o pallets de tamaños especiales).

Aplicación

Picking & Putaway

Entrega de racks desde la zona de almacenamiento a las estaciones de trabajo donde los operarios realizan el picking (selección de los productos que formarán parte de los pedidos) o el putaway (ubicación de múltiples SKUs en los diferentes racks para rellenarlos).

Aplicación

Kitting

Preparación de kits de productos relacionados que se suministran al mismo tiempo. Con ello se consigue acelerar los procesos de fabricación o de picking.

Aplicación

Gestión de múltiples SKUs

Control total de miles de SKUs en tiempo real, lo que permite una trazabilidad total de tus productos en todas las fases logísticas: desde el almacenamiento hasta la expedición.

Aplicación

Conexión entre procesos

Líneas de producción flexibles para facilitar la adición y eliminación de estaciones y la adaptación sin problemas a los cambios.

Aplicación

Ensamblaje y subensamblaje

Líneas de producción flexibles que fácilmente se adaptan a los cambios permitiendo añadir o eliminar estaciones de forma sencilla.

Aplicación

Celdas robóticas

Comunicación bidireccional con celdas robóticas, de forma que se garantizan operaciones seguras y un transporte preciso. Consiste en una solución colaborativa para procesos de producción.

Zona de almacenamiento

Entrega de la estantería

Preparación del kit

Entrega de productos

Putaway de múltiples SKUs

Picking de racks con múltiples SKUs

Proceso de subensamblaje

Transporte de productos WIP

Proceso de subensamblaje

Incorporación de nuevas estaciones

Muting seguro para la entrada y la salida

Transporte preciso

Picking & Putaway

Kitting

Gestión de múltiples SKUs

Conexión entre procesos

Ensamblaje y subensamblaje

Celdas robóticas