Flexley Stack

ABB_AMR-f702LC_side

Fiable y eficiente

AMRs de horquillas de alta calidad que mejoran tu prodcutivdad y competitividad. Caracterizada por su versatilidad y escalabilidad, nuestra gama Flexley Stack ofrece un rendimiento superior en la manipulación y transporte de cargas paletizadas. Una solución robusta y compacta para un transporte fluido y ágil, configurable para un gran número de combinaciones de cargas y aplicaciones.

ABB_picto_48x48_04_chart_increasing_0137 1

Adaptabilidad excepcional: puede realizar cualquier tipo de operación y aumentar tu eficiencia

ABB_picto_48x48_08_qr_0370 1

Funcionalidades avanzadas: soluciones innovadoras como lector de código de barras, pesaje de la carga y Smart forks

ABB_picto_48x48_12_system_supervision_0501 1

Seguro y preciso: equipado con sensores y escáneres para una total protección y precisión

connectivity_ABB_picto_48x48_12_cloud_driven_mobile_devices_0768 1

Conectividad inteligente: información en tiempo real para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones

Por qué Flexley Stack

Aumenta la eficiencia de tu espacio de almacenamiento y reduce los costes y riesgos. Su mecánica de apilador o contrapesado convierte a los vehículos de esta gama en una solución sólida para el transporte de pallets y contenedores de forma totalmente estable.

Los AMRs Flexley Stack para entornos industriales garantizan una solución automática, segura y flexible, que puede coexistir con trabajadores y carretillas manuales si es necesario.

Nuestra nueva generación de robots móviles de horquillas incorporan además un mejor radio de giro, mayor capacidad de carga y una altura de elevación superior, lo que permite automatizar un gran número de procesos logísticos.

ABB_AMR-F602LS_perspective 1

Datasheets

Descubre las ventajas de nuestros AMRs y sus características técnicas descargando el datasheet.
* Estos modelos de AMR estarán disponibles con la marca ABB en 2023

Cargas

Esta multifuncional gama de AMRs con horquillas se puede configurar con diferentes mástiles y funcionalidades.
Nuestra amplia gama de AMRs inigualables es capaz de transportar y almacenar todo tipo de palés, palés dobles, palés vacíos, contenedores de todos los tamaños y carros.

Aplicación

Recepción y expedición

Manipulación de cargas desde las playas de recepción a las zonas de almacenamiento y viceversa, desde el almacén a las playas de expedición para hacer lineales a nivel del suelo. También se pueden incluir operaciones adicionales como escanear códigos de barras de la carga o pesarla.

Aplicación

Operaciones de línea

Entrega y recogida de materias primas, productos terminados y semiterminados en transportadores. Alimentación de pallets vacíos y comunicación con enfardadoras, etiquetadoras, paletizadores y almacenes automáticos.

Aplicación

Operaciones con altura

Recogida y dejada de productos en estanterías, almacenes automáticos, apilado y desapilado de pallets y almacenamiento en bloque (block storage).

Aplicación

Flujos auxiliares

Suministro de materiales auxiliares, como cartones, plásticos, recogida de euro contenedores con artículos defectuosos o productos de desecho y transporte de contenedores vacíos.

Zona de almacenamiento

Lineales a nivel de suelo

Alimentación de la línea

Manipulación en final de línea

Apilado y desapilado de pallets

Almacenamiento en estantería

Recogida de contenedores vacíos

Entrega de materiales auxiliares

Recepción y expedición

Operaciones de línea

Operaciones con altura

Flujos auxiliares