Con unas dimensiones mínimas, gran capacidad de carga y una excelente capacidad de maniobra, la gama Flexley Tug es una solución potente, sencilla, segura y flexible para tirar de carros. Reconocidos por su rendimiento y seguridad, son los caballos de batalla de la intralogística en aplicaciones de arrastre de uso ininterrumpido 24/7.
Robusto y compacto: dimensiones mínimas y gran capacidad de arrastre
Flexibilidad insuperable: capaz de realizar movimientos complejos para optimizar tus operaciones mejor que nunca
Nuevas características: más rápido, ágil, ergonómico y con una mayor capacidad de carga
Conectividad inteligente: información en tiempo real para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones
AMR T411
AMR T412
AMR T701
AMR T702
AMR T801
AMR T901
Caracterizados por su facilidad de instalación y utilización y por su rendimiento probado, nuestros AMRs proporcionan un funcionamiento óptimo que se traduce en una mayor productividad y una reducción en los costes operativos de tu intralogística.
Nuestros robots Flexley Tug proporcionan una solución fácil de instalar, de utilizar y de mantener. Nuestra nueva evolución 2.0 además integra las últimas tecnologías de navegación SLAM, unos sistemas de carga de baterías más rápidos y una mayor capacidad de carga.
Carro
Carro con rodillos
Contenedor con ruedas
Carro
Carro con rodillos
Contenedor
Líneas de producción flexibles que fácilmente se adaptan a los cambios, permitiendo añadir o eliminar estaciones de forma sencilla.
Preparación de kits de artículos relacionados que se suministran a la línea de producción al mismo tiempo. Con ello se consigue acelerar los procesos de fabricación o de picking.
Comunicación bidireccional con celdas robóticas, de forma que se garantizan operaciones seguras y un transporte preciso. Consiste en una solución colaborativa para procesos de producción.
Trenes logísticos que transportan varias cargas a la vez y recorren largas distancias. Nuestros modelos AMR T801 y AMR T901 pueden subir rampas.
Transporte de las mercancías y carga y descarga automática, precisa y segura mediante transportadores.
Proceso de subensamblaje
Incorporación de nuevas estaciones
Entrega de contenedor lleno
Recogida de contenedor vacío
Muting seguro para la entrada y la salida
Transporte preciso
Transporte en tren logístico
Estación de descarga
Entrega de pallets llenos
Transferencia de pallets vacíos
Ensamblaje y subensamblaje
Kitting
Celdas robóticas
Milk run
Transferencia en horizontal