Flexley Tug

ABB_Flexley-Tug_AMR_T701-header

Alto rendimiento

Con unas dimensiones mínimas, gran capacidad de carga y una excelente capacidad de maniobra, la gama Flexley Tug es una solución potente, sencilla, segura y flexible para tirar de carros. Reconocidos por su rendimiento y seguridad, son los caballos de batalla de la intralogística en aplicaciones de arrastre de uso ininterrumpido 24/7.

Robust & Reliable

Robusto y compacto: dimensiones mínimas y gran capacidad de arrastre

Frame

Flexibilidad insuperable: capaz de realizar movimientos complejos para optimizar tus operaciones mejor que nunca

scalability_ABB_picto_48x48_04_structure_0148 3

Nuevas características: más rápido, ágil, ergonómico y con una mayor capacidad de carga

connectivity_ABB_picto_48x48_12_cloud_driven_mobile_devices_0768 1

Conectividad inteligente: información en tiempo real para facilitar el análisis de datos y la toma de decisiones

Por qué Flexley Tug

Caracterizados por su facilidad de instalación y utilización y por su rendimiento probado, nuestros AMRs proporcionan un funcionamiento óptimo que se traduce en una mayor productividad y una reducción en los costes operativos de tu intralogística.

Nuestros robots Flexley Tug proporcionan una solución fácil de instalar, de utilizar y de mantener. Nuestra nueva evolución 2.0 además integra las últimas tecnologías de navegación SLAM, unos sistemas de carga de baterías más rápidos y una mayor capacidad de carga.

ABB_Flexley-Tug_AMR_T701M_perspective 1

Datasheets

Descubre las ventajas de nuestros AMRs y sus características técnicas descargando el datasheet.
* Estos modelos de AMR estarán disponibles con la marca ABB en 2023

Cargas

La solución de arrastre ideal para flujos logísticos y de fabricación. Nuestra infalible gama de vehículos Flexley Tug puede adaptarse a una amplia variedad de interfaces de carga, como pueden ser diferentes tipos de carros y contenedores con ruedas.

Aplicación

Ensamblaje y subensamblaje

Líneas de producción flexibles que fácilmente se adaptan a los cambios, permitiendo añadir o eliminar estaciones de forma sencilla.

Aplicación

Kitting

Preparación de kits de artículos relacionados que se suministran a la línea de producción al mismo tiempo. Con ello se consigue acelerar los procesos de fabricación o de picking.

Aplicación

Celdas robóticas

Comunicación bidireccional con celdas robóticas, de forma que se garantizan operaciones seguras y un transporte preciso. Consiste en una solución colaborativa para procesos de producción.

Aplicación

Milk run

Trenes logísticos que transportan varias cargas a la vez y recorren largas distancias. Nuestros modelos AMR T801 y AMR T901 pueden subir rampas.

Aplicación

Transferencia en horizontal

Transporte de las mercancías y carga y descarga automática, precisa y segura mediante transportadores.

Proceso de subensamblaje

Incorporación de nuevas estaciones

Entrega de contenedor lleno

Recogida de contenedor vacío

Muting seguro para la entrada y la salida

Transporte preciso

Transporte en tren logístico

Estación de descarga

Entrega de pallets llenos

Transferencia de pallets vacíos

Ensamblaje y subensamblaje

Kitting

Celdas robóticas

Milk run

Transferencia en horizontal